Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Skupina SR: SR2794 ,SR2796

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
585 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar rozpierky Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,7893 € - 1,2445 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
30.0 mm
0,512 € - 0,8334 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
18.0 mm
0,2033 € - 0,2033 € 120 Na sklade
Okrúhle
PA
M3
12.0 mm
0,2986 € - 0,2986 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,1963 € - 0,1963 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
20.0 mm
1,32 € - 1,32 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
15.0 mm
8,79 € - 10,7956 € 20 Na sklade
PEEK
15.0 mm
12,289 € - 15,0768 € Požiadajte o dodací termin tu
PEEK
30.0 mm
0,2986 € - 0,2986 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M5
10.0 mm
0,4579 € - 0,4579 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,4167 € - 0,4167 € 150 Na sklade
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,3441 € - 0,3441 € 100 Na sklade
Šesťhran
PA
M3
35.0 mm
0,3114 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
35.0 mm
0,2204 € - 0,2204 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
8.0 mm
0,2986 € - 0,2986 € 500 Na sklade
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,4579 € - 0,4579 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,2986 € - 0,2986 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
12.0 mm
0,256 € - 0,256 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
5.0 mm
0,2773 € - 0,2773 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
40.0 mm
0,1963 € - 0,1963 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
15.0 mm
  • z/zo 30
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 30.0 mm

10369333

Cenové rozpätie
1,2445 € - 0,7893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 18.0 mm

10369319

Cenové rozpätie
0,8334 € - 0,512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 12.0 mm

10168530

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 10.0 mm 15.0 mm

10157466

Cenové rozpätie
0,2986 € - 0,2986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    15.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 20.0 mm

10412770

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    20.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 6.4 mm 15.0 mm

10156162

Cenové rozpätie
1,32 € - 1,32 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 6.0 mm 15.0 mm

10220986

Cenové rozpätie
10,7956 € - 8,79 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 6.0 mm 30.0 mm

10221020

Cenové rozpätie
15,0768 € - 12,289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M5 10.0 mm

10157664

Cenové rozpätie
0,2986 € - 0,2986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 10.0 mm 25.0 mm

10157749

Cenové rozpätie
0,4579 € - 0,4579 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 7.0 mm 25.0 mm

10157206

Cenové rozpätie
0,4167 € - 0,4167 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M3 35.0 mm

10157282

Cenové rozpätie
0,3441 € - 0,3441 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M3 35.0 mm

10157305

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.5 mm M3 8.0 mm

10157398

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 10.0 mm 15.0 mm

10157688

Cenové rozpätie
0,2986 € - 0,2986 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    15.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 10.0 mm 30.0 mm

10157763

Cenové rozpätie
0,4579 € - 0,4579 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M4 12.0 mm

10157442

Cenové rozpätie
0,2986 € - 0,2986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 7.0 mm M3 5.0 mm

10157374

Cenové rozpätie
0,256 € - 0,256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 40.0 mm

10428641

Cenové rozpätie
0,2773 € - 0,2773 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 15.0 mm

10415245

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    15.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm