Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Skupina SR: SR2794 ,SR2796
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar rozpierky | Materiál | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,714 € - 1,391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6513 € - 1,2715 € | 300 Na sklade |
|
Polyamid
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6331 € - 1,2339 € | 7924 Na sklade |
|
Polyamid
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6116 € - 1,1918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3691 € - 0,4243 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,392 € - 0,4513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,5305 € - 1,034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,392 € - 0,4513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3852 € - 0,4418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,392 € - 0,4513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4311 € - 0,4957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,485 € - 0,5577 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5305 € - 1,034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6116 € - 1,1918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3772 € - 0,4338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5079 € - 0,5833 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2442 € - 0,2442 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4765 € - 0,9287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6513 € - 1,2715 € | 100 Na sklade |
|
Polyamid
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku