These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Skupina SR: SR2794 ,SR2796
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar rozpierky | Materiál | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,953 € - 0,953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4649 € - 1,4649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3952 € - 1,3952 € | 150 Na sklade |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5305 € - 1,034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6116 € - 1,1918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3772 € - 0,4338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5079 € - 0,5833 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7339 € - 0,7339 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
PPS
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6513 € - 1,2715 € | 100 Na sklade |
|
Polyamid
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5603 € - 1,0937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4765 € - 0,9287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,485 € - 0,5577 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3691 € - 0,4243 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,6331 € - 1,2339 € | 7924 Na sklade |
|
Polyamid
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3691 € - 0,4243 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,392 € - 0,4513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,392 € - 0,4513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6513 € - 1,2715 € | 300 Na sklade |
|
Polyamid
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6116 € - 1,1918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku