These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Skupina SR: SR2794 ,SR2796
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar rozpierky | Materiál | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1891 € - 0,2334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1838 € - 0,2269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1856 € - 0,2291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1748 € - 0,2158 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,182 € - 0,2247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1934 € - 0,2387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1927 € - 0,2379 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1919 € - 0,2369 € | 1000 Na sklade |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,32 € - 0,3726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
#8-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1951 € - 0,2408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1892 € - 0,2335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1714 € - 0,2116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1785 € - 0,2204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,198 € - 0,2444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,175 € - 0,2161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4365 € - 0,582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1913 € - 0,2362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,182 € - 0,2247 € | 980 Na sklade |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1732 € - 0,2139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku