Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Skupina SR: SR2794 ,SR2796

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
585 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar rozpierky Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,714 € - 1,391 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
30.0 mm
0,6513 € - 1,2715 € 300 Na sklade
Polyamid
12.7 mm
0,6331 € - 1,2339 € 7924 Na sklade
Polyamid
18.0 mm
0,6116 € - 1,1918 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
22.0 mm
0,3691 € - 0,4243 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
6.4 mm
0,392 € - 0,4513 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3.5
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
22.2 mm
0,5305 € - 1,034 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
8.0 mm
0,392 € - 0,4513 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
12.7 mm
0,3852 € - 0,4418 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
11.1 mm
0,392 € - 0,4513 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
12.7 mm
0,4311 € - 0,4957 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3.5
15.9 mm
0,485 € - 0,5577 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
22.2 mm
0,5305 € - 1,034 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
10.0 mm
0,6116 € - 1,1918 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
20.0 mm
0,3772 € - 0,4338 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
9.5 mm
0,5079 € - 0,5833 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
25.4 mm
0,2442 € - 0,2442 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
30.0 mm
0,4765 € - 0,9287 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
6.0 mm
0,6513 € - 1,2715 € 100 Na sklade
Polyamid
25.0 mm
  • z/zo 30
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.7 mm 30.0 mm

10226865

Cenové rozpätie
1,391 € - 0,714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.7 mm 12.7 mm

10226803

Cenové rozpätie
1,2715 € - 0,6513 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.7 mm 18.0 mm

10226827

Cenové rozpätie
1,2339 € - 0,6331 €

Úroveň zásob
7924 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.7 mm 22.0 mm

10226841

Cenové rozpätie
1,1918 € - 0,6116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    22.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.4 mm M3 6.4 mm

10341469

Cenové rozpätie
0,4243 € - 0,3691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.4 mm M3.5 12.7 mm

10341483

Cenové rozpätie
0,4513 € - 0,392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3.5
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.4 mm M3 22.2 mm

10341520


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    22.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.7 mm 8.0 mm

10226780

Cenové rozpätie
1,034 € - 0,5305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.4 mm M4 12.7 mm

10341506

Cenové rozpätie
0,4513 € - 0,392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 4.8 mm M3 11.1 mm

10341551

Cenové rozpätie
0,4418 € - 0,3852 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 4.8 mm M3 12.7 mm

10341544

Cenové rozpätie
0,4513 € - 0,392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 4.8 mm M3.5 15.9 mm

10341575

Cenové rozpätie
0,4957 € - 0,4311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3.5
  • Dĺžka rozpierky
    15.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 4.8 mm M4 22.2 mm

10341568

Cenové rozpätie
0,5577 € - 0,485 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    22.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.7 mm 10.0 mm

10226797

Cenové rozpätie
1,034 € - 0,5305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.7 mm 20.0 mm

10226834

Cenové rozpätie
1,1918 € - 0,6116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.4 mm M3 9.5 mm

10341476

Cenové rozpätie
0,4338 € - 0,3772 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    9.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 4.7 mm M4 25.4 mm

10341513

Cenové rozpätie
0,5833 € - 0,5079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M3 30.0 mm

10587294

Cenové rozpätie
0,2442 € - 0,2442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Polyamid Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 6.0 mm (L)

10226773

Cenové rozpätie
0,9287 € - 0,4765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.7 mm 25.0 mm

10226858

Cenové rozpätie
1,2715 € - 0,6513 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790