Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 18.0 mm

Táto okrúhla rozpierka so závitom je vyrobená z 30 % POM vyplneného skleným vláknom pre väčšiu pevnosť v náročnejších aplikáciách.
Nový kód produktu:

10368633

Starý kód produktu:

300051800035

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,8562 €
1000 + 0,6129 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

428,10 €

500 x 0,8562 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Dĺžka vnútorného závitu 9.0 mm
Tvar rozpierky Okrúhle
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M5
Priemer 10.0 mm
Dĺžka rozpierky 18.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ Round Threaded Spacer
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás