Menu Hľadať

Dištančné rýchlospony

Na sklade

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..

Skupina SR: SR2051

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
737 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer kompatibilného otvoru Farba Maximálny priemer kompatibilného kábla Spôsob montáže Kúpiť
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Prírodná
15.2 mm
Nacvaknutie
0,0733 € - 0,0867 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
10.2 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Nacvaknutie
0,0874 € - 0,1038 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Prírodná
20.3 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Prírodná
20.3 mm
Nacvaknutie
0,0958 € - 0,1128 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
0,0585 € - 0,0686 € 3000 Na sklade
4.8 mm
Prírodná
10.2 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
Prírodná
7.6 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
Prírodná
7.6 mm
Nacvaknutie
0,0572 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Nacvaknutie
0,0585 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Prírodná
10.2 mm
Nacvaknutie
0,0385 € - 0,0424 € 65300 Na sklade
Prírodná
Snap-Lock
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Prírodná
20.3 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Prírodná
15.2 mm
Nacvaknutie
0,067 € - 0,0802 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Nacvaknutie
0,0592 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Prírodná
20.3 mm
Nacvaknutie
0,0596 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Prírodná
20.3 mm
Nacvaknutie
  • z/zo 37
Rýchlospony Omega 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10032053

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
Rýchlospony Omega 23.1 mm 4.8 mm PA66 Prírodná

10031919

Cenové rozpätie
0,0867 € - 0,0733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    37.3 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Rýchlospony Omega 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10031223

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10031520

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    19.0 mm
Rýchlospony Omega 23.1 mm 4.8 mm PA66 Prírodná

10031261

Cenové rozpätie
0,1038 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E70062
Rýchlospony Omega 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10034941

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
Rýchlospony Omega 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10034965

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
Rýchlospony Omega 36.8 mm 4.8 mm PA66 Prírodná

10032374

Cenové rozpätie
0,1128 € - 0,0958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rýchlospony Omega 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10031186

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0585 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10034187

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    19.0 mm
Rýchlospony Omega 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10034200

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    19.0 mm
Rýchlospony Omega Clip On 10.2 mm PA Prírodná

10645239

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,0572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    19.0 mm
Rýchlospony Omega 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10034613

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
Rýchlospony Omega 27.7 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10031384

Cenové rozpätie
0,0424 € - 0,0385 €

Úroveň zásob
65300 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    40.9 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10034910

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
Rýchlospony Omega 12.7 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10032077

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
Rýchlospony Omega 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10034224

Cenové rozpätie
0,0802 € - 0,067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    19.0 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10032121

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
Rýchlospony Omega 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10034248

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0596 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    19.0 mm
Rýchlospony Omega 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10034934

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm