Menu Hľadať

Rýchlospony Omega Štvrťotáčkové 7.6 mm PA Prírodná

Táto rýchlospona je vyrobená z prírodného polyamidu a možno ju ovinúť okolo zväzkov káblov a drôtov, aby ich bezpečne viedla v rámci vašej zostavy. Rýchlospona sa dá zacvaknúť do otvoru a pootočiť, je odnímateľná. Trieda UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10112953

Starý kód produktu:

STL9-250-24M-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0686 €
5000 + 0,0574 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

68,60 €

1000 x 0,0686 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Minimálny kompatibilný priemer kábla 5.1 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 7.6 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.8 - 1.6 mm
Šírka základne 15.8 mm
Dĺžka rozpierky 24.0 mm
Farba Prírodná
Spôsob montáže Nacvaknutie
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás