10034064
STL3-750-10M-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0686 € |
5000 + | 0,0574 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmer kompatibilného otvoru | 0.311 in |
---|---|
Rozmer kompatibilného otvoru | 7.9 mm |
Minimálny kompatibilný priemer kábla | 17.8 mm |
Minimálny kompatibilný priemer kábla | 0.701 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 20.3 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.799 in |
Celková výška | 55.5 mm |
Celková výška | 2.185 in |
Dĺžka rozpierky | 0.394 in |
Dĺžka rozpierky | 10.0 mm |
Farba | Prírodná |
Spôsob montáže | Fir Tree |
Plný materiál | Polyamid 66 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku