10033265
STL2-250-12M-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0686 € |
| 5000 + | 0,0574 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmer kompatibilného otvoru | 5.5 mm |
|---|---|
| Rozmer kompatibilného otvoru | 0.217 in |
| Minimálny kompatibilný priemer kábla | 0.201 in |
| Minimálny kompatibilný priemer kábla | 5.1 mm |
| Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.299 in |
| Maximálny priemer kompatibilného kábla | 7.6 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.031 - 0.079 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.8 - 2.0 mm |
| Šírka základne | 0.571 in |
| Šírka základne | 14.5 mm |
| Celková výška | 1.539 in |
| Celková výška | 39.1 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.472 in |
| Dĺžka rozpierky | 12.0 mm |
| Farba | Prírodná |
| Spôsob montáže | Clip On |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku