Menu Hľadať

Rýchlospony Omega 10.2 mm 12.7 mm 42.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

This kurly lock has a push-in arrowhead clip and is manufactured from natural nylon rated to UL94 V-2. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Nový kód produktu:

10032404

Starý kód produktu:

STL-8-450-2-01

25300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0445 €
5000 + 0,0372 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

44,50 €

1000 x 0,0445 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 42.0 mm
Dĺžka rozpierky 3.2 mm
Farba Prírodná
Spôsob montáže Stromček
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E70062
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás