Menu Hľadať

Rýchlospony Omega 7.6 mm 10.2 mm 51.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

This kurly lock is adhesive backed and manufactured from natural nylon with a standoff. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Rated to UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10159491

Starý kód produktu:

KLBS-35016-01A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 999 0,7468 €
1000 - 2999 0,6721 €
3000 + 0,6049 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

186,70 €

250 x 0,7468 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka základne 25.4 mm
Šírka základne 25.4 mm
Celková výška 51.6 mm
Dĺžka rozpierky 25.4 mm
Farba Prírodná
Spôsob montáže Adhesive
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E71558
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás