Menu Hľadať

Rýchlospony Omega Zatlačením 11.0 mm PA Prírodná

Táto rýchlospona Omega má zatláčaciu sponu so šípkou a je vyrobená z prírodného polyamidu triedy UL94 V-2. Na použitie stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Na odstránenie zväzku stačí sponu rozkrútiť.
Nový kód produktu:

10246245

Starý kód produktu:

460359

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,1894 €
1000 - 1999 0,1807 €
2000 + 0,1706 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

18,94 €

100 x 0,1894 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného otvoru 4.8 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 11.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 3.0 mm
Dĺžka rozpierky 12.2 mm
Farba Prírodná
Spôsob montáže Clip On
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás