10246214
460354
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,1848 € |
| 1000 - 1999 | 0,1763 € |
| 2000 + | 0,1664 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmer kompatibilného otvoru | 0.189 in |
|---|---|
| Rozmer kompatibilného otvoru | 4.8 mm |
| Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.583 in |
| Maximálny priemer kompatibilného kábla | 14.8 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.063 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.6 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.055 in |
| Dĺžka rozpierky | 1.4 mm |
| Farba | Prírodná |
| Spôsob montáže | Clip On |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku