10363379
23EZS0500C0040
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1549 € |
| 5000 - 9999 | 0,136 € |
| 10000 + | 0,1178 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmer kompatibilného otvoru | 0.157 in |
|---|---|
| Rozmer kompatibilného otvoru | 4.0 mm |
| Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.500 in |
| Maximálny priemer kompatibilného kábla | 12.7 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.063 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.6 mm |
| Šírka základne | 0.311 in |
| Šírka základne | 7.9 mm |
| Celková výška | 1.705 in |
| Celková výška | 43.3 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.039 in |
| Dĺžka rozpierky | 1.0 mm |
| Farba | Prírodná |
| Spôsob montáže | Zatlačením |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku