Menu Hľadať

Rýchlospony Omega Zatlačením 0.250 in Polyamid 6.6 Prírodná

Dištančné rýchlospony poskytujú ľahké riešenie na rýchle a bezpečné upevnenie vodičov v bezpečnej vzdialenosti od ostatných predmetov, ktoré by mohli prekážať. Na zaistenie vodičov na miesto stačí jediné zatočenie, čo šetrí čas a námahu.
Nový kód produktu:

10363294

Starý kód produktu:

23EZS0250C0040

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1818 €
5000 - 9999 0,1603 €
10000 + 0,1387 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

181,80 €

1000 x 0,1818 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného otvoru 4.0 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 6.4 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.6 mm
Šírka základne 7.9 mm
Celková výška 34.9 mm
Dĺžka rozpierky 1.0 mm
Farba Prírodná
Spôsob montáže Zatlačením
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás