These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Skupina SR: SRLEDS1E
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Kompatibilné LED | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1107 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
Okrúhle
 | 
Prírodná
 | 
Polyamid
 |  | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,0648 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
Okrúhle
 | 
Prírodná
 | 
Polyamid 6.6
 |  | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,1266 € - 0,1266 € | 50 Na sklade | 
Okrúhle
 | 
Čierna
 | 
PVC
 |  | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 0,1266 € - 0,1266 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
Okrúhle
 | 
Čierna
 | 
PVC
 |  | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 0,0651 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
Okrúhle
 | 
Prírodná
 | 
Polyamid 6.6
 |  | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
| 0,0646 € - 0,0793 € | 12000 Na sklade | 
Okrúhle
 | 
Prírodná
 | 
Polyamid 6.6
 |  | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 0,1065 € - 0,1065 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
Okrúhle
 | 
Čierna
 | 
PVC
 |  | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | ||
| 0,1097 € - 0,136 € | 1000 Na sklade | 
Okrúhle
 | 
Prírodná
 | 
Polyamid
 |  | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | ||
| 2000 Na sklade | 
Okrúhle
 | 
Prírodná
 | 
Polyamid
 |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | |||
| 0,2545 € - 0,3157 € | 3000 Na sklade | 
Okrúhle
 | 
Prírodná
 | 
Polyamid 6.6
 |  | 
0.280 in
 
7.1 mm
 | ||
| 0,2759 € - 0,2759 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
Pozdĺžny valcový
 | 
Čierna
 | 
PVC
 |  | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,2048 € - 0,2048 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
Pozdĺžny valcový
 | 
Čierna
 | 
PVC
 |  | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 0,3072 € - 0,3072 € | 1000 Na sklade | 
Štvorcové
 | 
Čierna
 | 
PVC
 |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 0,33 € - 0,33 € | 3000 Na sklade | 
Okrúhle
 | 
Prírodná
 | 
Polyamid 6.6
 |  | 
0.380 in
 
9.7 mm
 | ||
| 0,2289 € - 0,283 € | 1000 Na sklade | 
Okrúhle
 | 
Prírodná
 | 
Polyamid 6.6
 |  | 
0.180 in
 
4.6 mm
 | ||
| 0,2545 € - 0,3157 € | 1000 Na sklade | 
Okrúhle
 | 
Prírodná
 | 
Polyamid 6.6
 |  | 
0.250 in
 
6.4 mm
 | ||
| 0,2673 € - 0,33 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
Okrúhle
 | 
Prírodná
 | 
Polyamid 6.6
 |  | 
0.360 in
 
9.1 mm
 | ||
| 0,2545 € - 0,3157 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
Okrúhle
 | 
Prírodná
 | 
Polyamid 6.6
 |  | 
0.340 in
 
8.6 mm
 | ||
| 0,0647 € - 0,0793 € | 25000 Na sklade | 
Okrúhle
 | 
Prírodná
 | 
Polyamid 6.6
 |  | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 0,11 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
Okrúhle
 | 
Prírodná
 | 
Polyamid
 |  | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | ||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku