Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy 6.4 mm PVC UL94 V-0 Čierna

Square spacer for 3mm (T1) LED. Protects against unwanted bends and can be installed vertically or horizontally.
Nový kód produktu:

10320952

Starý kód produktu:

SQLEDS1-4-26

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2375 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

237,50 €

1000 x 0,2375 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar Štvorcové
Kompatibilné LED (všetky) T-1,3,0 mm
Celková výška 6.4 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás