Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

Okrúhla pevná rozpierka pre 5 mm (T1 3/4) LED. Poskytuje izoláciu svorkám a chráni pred ohnutím.
Nový kód produktu:

10109915

Starý kód produktu:

LEDM-3-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1113 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

111,30 €

1000 x 0,1113 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Tvar Okrúhle
Kompatibilné LED (všetky) T-1 3/4,5,0 mm
Celkový priemer 6.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Štýl 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás