10025116
SHK-J1-16M-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2119 € |
| 5000 + | 0,172 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 13.3 mm |
|---|---|
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.524 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.063 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.6 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 4.0 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.157 in |
| Spacer Height | 0.63 in |
| Spacer Height | 16.0 mm |
| Vnútorná výška | 13.7 mm |
| Vnútorná výška | 0.539 in |
| Vnútorná šírka | 13.7 mm |
| Vnútorná šírka | 0.539 in |
| Spôsob montáže | Clip On |
| Nastaviteľnosť | Pevná |
| Farba | Prírodná |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Dĺžka základne | 8.3 mm |
| Dĺžka základne | 0.327 in |
| Dĺžka rozpierky | 16.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.63 in |
| Plný materiál | Polyamid |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku