Menu Hľadať

Dištančné káblové spony

Na sklade

The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
93 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Spacer Height Minimálna hrúbka panela Farba Maximálny priemer kompatibilného kábla Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,2456 € - 0,3038 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
1.6 mm
Prírodná
11.1 mm
4.8 mm
0,2517 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
0,1778 € - 0,2176 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
Prírodná
0,2005 € - 0,2445 € 11000 Na sklade
2.0 mm
Prírodná
0,1664 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
Prírodná
0,1778 € - 0,2176 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
0,1778 € - 0,2176 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
0,1664 € - 0,2048 € 1000 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
0,2517 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
1.6 mm
Prírodná
17.5 mm
4.8 mm
0,1564 € - 0,192 € 900 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
0,2456 € - 0,3038 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
0.8 mm
Prírodná
7.9 mm
4.8 mm
0,2517 € - 0,3114 € 4000 Na sklade
9.5 mm
0.8 mm
Prírodná
11.1 mm
4.8 mm
0,2517 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
0.8 mm
Prírodná
17.5 mm
4.8 mm
0,0993 € - 0,1058 € 11556 Na sklade
4.8 mm
2.0 mm
Prírodná
5.6 mm
4.8 mm
0,1564 € - 0,192 € 4600 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
0,1664 € - 0,2048 € 6000 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
0,2005 € - 0,2445 € 6000 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
0,1778 € - 0,2176 € 4000 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
0,2517 € - 0,3114 € 900 Na sklade
15.9 mm
1.6 mm
Prírodná
7.9 mm
4.8 mm
0,1564 € - 0,192 € 3000 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
  • z/zo 5
Golierová svorka Clip On 12.7 mm 11.1 mm PA Prírodná

10636046

Cenové rozpätie
0,3038 € - 0,2456 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026038

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026205

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.0 - 4.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026212

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.0 - 4.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026199

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.0 - 4.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 25.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10025925

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10025963

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 9.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10025895

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 9.5 mm 17.5 mm PA Prírodná

10026076

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Golierová svorka Zatlačením 25.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10025741

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Clip On 9.5 mm 7.9 mm PA Prírodná

10640753

Cenové rozpätie
0,3038 € - 0,2456 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Golierová svorka Zatlačením 9.5 mm 11.1 mm PA Prírodná

10112694

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Golierová svorka Zatlačením 9.5 mm 17.5 mm PA Prírodná

10112724

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm 5.6 mm PA Prírodná

10026182

Cenové rozpätie
0,1058 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
11556 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026090

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
4600 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026113

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026151

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026137

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 15.9 mm 7.9 mm PA Prírodná

10112625

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Spacer Height
    15.9 mm
Golierová svorka Zatlačením 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10025789

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2