Menu Hľadať

Diskové pružiny

Na sklade

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
128 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Zaťažená výška Výška ramena Materiál Vnútorný priemer Kúpiť
0,2405 € - 0,2405 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
2.1 mm
Chróm-vanádium
12.2 mm
0,2594 € - 0,2594 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
2.3 mm
Chróm-vanádium
10.2 mm
0,6414 € - 0,6414 € Požiadajte o dodací termin tu
2.1 mm
3.1 mm
Chróm-vanádium
22.4 mm
0,8557 € - 0,8557 € Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
4.1 mm
Chróm-vanádium
18.3 mm
0,7585 € - 0,7585 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
3.6 mm
Chróm-vanádium
22.4 mm
1,253 € - 1,253 € Požiadajte o dodací termin tu
3.3 mm
4.3 mm
Chróm-vanádium
28.5 mm
0,8572 € - 0,8572 € Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
3.9 mm
Chróm-vanádium
25.4 mm
0,691 € - 0,691 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8 mm
2.6 mm
Chróm-vanádium
14.3 mm
0,5938 € - 0,5938 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
2.3 mm
Chróm-vanádium
18.3 mm
0,511 € - 0,511 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
3.2 mm
Chróm-vanádium
20.4 mm
0,7088 € - 0,7088 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
3.5 mm
Chróm-vanádium
22.4 mm
0,058 € - 0,058 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1.1 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,0597 € - 0,0597 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1.2 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,0596 € - 0,0596 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
1.1 mm
Uhlíková oceľ
6.2 mm
0,0596 € - 0,0596 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
1.1 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,5598 € - 0,5598 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
3.5 mm
Chróm-vanádium
20.4 mm
1,385 € - 1,385 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
3.3 mm
Chróm-vanádium
18.3 mm
0,7585 € - 0,7585 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
3.5 mm
Chróm-vanádium
20.4 mm
0,5758 € - 0,5758 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
2.9 mm
Chróm-vanádium
25.4 mm
0,2588 € - 0,2588 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
2.1 mm
Uhlíková oceľ
18.3 mm
  • z/zo 7
Disková pružina SAE 12.2 mm 25.0 mm

10443309

Cenové rozpätie
0,2405 € - 0,2405 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Výška ramena
    2.1 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2474.00 N
Disková pružina SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443330

Cenové rozpätie
0,2594 € - 0,2594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    28.0 mm
  • Výška ramena
    2.3 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2313.00 N
Disková pružina SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Cenové rozpätie
0,6414 € - 0,6414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    22.4 mm
  • Vonkajší priemer
    45.0 mm
  • Výška ramena
    3.1 mm
  • Hrúbka
    1.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    3098.00 N
Disková pružina SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Cenové rozpätie
0,8557 € - 0,8557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    18.3 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Výška ramena
    4.1 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    7905.00 N
Disková pružina SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Cenové rozpätie
0,7585 € - 0,7585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    22.4 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Výška ramena
    3.6 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    4437.00 N
Disková pružina SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Cenové rozpätie
1,253 € - 1,253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    28.5 mm
  • Vonkajší priemer
    56.0 mm
  • Výška ramena
    4.3 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    9675.00 N
Disková pružina SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Cenové rozpätie
0,8572 € - 0,8572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.4 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Výška ramena
    3.9 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    7700.00 N
Disková pružina SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Cenové rozpätie
0,691 € - 0,691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    14.3 mm
  • Vonkajší priemer
    34.0 mm
  • Výška ramena
    2.6 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2535.00 N
Disková pružina SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Cenové rozpätie
0,5938 € - 0,5938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    18.3 mm
  • Vonkajší priemer
    36.0 mm
  • Výška ramena
    2.3 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1445.00 N
Disková pružina SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437360

Cenové rozpätie
0,511 € - 0,511 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.4 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Výška ramena
    3.2 mm
  • Hrúbka
    2.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    5523.00 N
Disková pružina SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Cenové rozpätie
0,7088 € - 0,7088 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    22.4 mm
  • Vonkajší priemer
    45.0 mm
  • Výška ramena
    3.5 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    6562.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Cenové rozpätie
0,058 € - 0,058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Výška ramena
    1.1 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    566.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442937

Cenové rozpätie
0,0597 € - 0,0597 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Výška ramena
    1.2 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    542.00 N
Disková pružina DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Cenové rozpätie
0,0596 € - 0,0596 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Výška ramena
    1.1 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    209.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443002

Cenové rozpätie
0,0596 € - 0,0596 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Výška ramena
    1.1 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    226.00 N
Disková pružina SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443569

Cenové rozpätie
0,5598 € - 0,5598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.4 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Výška ramena
    3.5 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    7977.00 N
Disková pružina SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Cenové rozpätie
1,385 € - 1,385 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    18.3 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Výška ramena
    3.3 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    2212.00 N
Disková pružina SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Cenové rozpätie
0,7585 € - 0,7585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.4 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Výška ramena
    3.5 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    3983.00 N
Disková pružina SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443668

Cenové rozpätie
0,5758 € - 0,5758 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.4 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Výška ramena
    2.9 mm
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1318.00 N
Disková pružina DIN 18.3 mm 36.0 mm

10443491

Cenové rozpätie
0,2588 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    18.3 mm
  • Vonkajší priemer
    36.0 mm
  • Výška ramena
    2.1 mm
  • Hrúbka
    0.9 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    707.00 N