Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Zaťažená výška | Výška ramena | Materiál | Vnútorný priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0651 € - 0,0651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0809 € - 0,0809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0744 € - 0,0744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0775 € - 0,0775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2143 € - 0,2143 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,6414 € - 0,6414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,8557 € - 0,8557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 1,385 € - 1,385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,7585 € - 0,7585 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,5758 € - 0,5758 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chróm-vanádium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8079 € - 0,8079 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chróm-vanádium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,3326 € - 2,3326 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0696 € - 0,0696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0775 € - 0,0775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,239 € - 0,239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1001 € - 0,1001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,1019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2421 € - 0,2421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2594 € - 0,2594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,5607 € - 0,5607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chróm-vanádium
|
0.642 in
16.3 mm