Menu Hľadať

Die Springs

Na sklade

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: Oceľ legovaná chrómom Farba: Žltá, Červená, Modrá, Zelená Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
439 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálne prevádzkové vychýlenie Tuhosť pružiny Farba Priemer otvoru Maximálne vychýlenie Maximálna sila Typ Kúpiť
0,9815 € - 0,9815 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
23.3 Nmm
Žltá
10.0 mm
11.5 mm
293.0 N
Pre extra vysokú záťaž
2,204 € - 2,204 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
11.2 Nmm
Žltá
10.0 mm
25.2 mm
281.0 N
Pre extra vysokú záťaž
1,2675 € - 1,2675 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
34.6 Nmm
Žltá
12.5 mm
13.9 mm
480.0 N
Pre extra vysokú záťaž
27,3614 € - 27,3614 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
67.6 Nmm
Červená
40.0 mm
96.2 mm
6500.0 N
Heavy Duty
28,573 € - 28,573 € Požiadajte o dodací termin tu
26.7 mm
276.8 Nmm
Červená
50.0 mm
31.5 mm
8720.0 N
Heavy Duty
24,5297 € - 24,5297 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
169.0 Nmm
Červená
50.0 mm
51.8 mm
8756.0 N
Heavy Duty
1,3371 € - 1,3371 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
13.3 Nmm
Žltá
10.0 mm
20.4 mm
271.0 N
Pre extra vysokú záťaž
1,3212 € - 1,3212 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
42.4 Nmm
Žltá
12.5 mm
12.8 mm
540.0 N
Pre extra vysokú záťaž
86,7711 € - 86,7711 € Požiadajte o dodací termin tu
45.6 mm
269.0 Nmm
Červená
63.0 mm
56.5 mm
15199.0 N
Heavy Duty
149,3154 € - 149,3154 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
155.0 Nmm
Červená
63.0 mm
102.0 mm
15810.0 N
Heavy Duty
43,9168 € - 43,9168 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
90.5 Nmm
Červená
50.0 mm
97.9 mm
8862.0 N
Heavy Duty
63,1311 € - 63,1311 € Požiadajte o dodací termin tu
30.6 mm
438.0 Nmm
Červená
63.0 mm
35.1 mm
15374.0 N
Heavy Duty
166,599 € - 166,599 € Požiadajte o dodací termin tu
76.3 mm
218.0 Nmm
Žltá
63.0 mm
106.0 mm
23108.0 N
Pre extra vysokú záťaž
46,3019 € - 46,3019 € Požiadajte o dodací termin tu
28.8 mm
341.8 Nmm
Žltá
50.0 mm
39.6 mm
13535.0 N
Pre extra vysokú záťaž
79,4936 € - 79,4936 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
458.0 Nmm
Žltá
63.0 mm
47.2 mm
21618.0 N
Pre extra vysokú záťaž
36,9369 € - 36,9369 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
304.9 Nmm
Žltá
50.0 mm
43.4 mm
13230.0 N
Pre extra vysokú záťaž
183,6855 € - 183,6855 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
263.0 Nmm
Žltá
63.0 mm
86.7 mm
22802.0 N
Pre extra vysokú záťaž
72,2398 € - 72,2398 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
565.0 Nmm
Žltá
63.0 mm
38.0 mm
21470.0 N
Pre extra vysokú záťaž
53,4314 € - 53,4314 € Požiadajte o dodací termin tu
17.8 mm
819.0 Nmm
Žltá
63.0 mm
21.1 mm
17265.0 N
Pre extra vysokú záťaž
  • z/zo 22
Nástrojová pružina ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 23.3 Nmm

10414699

Cenové rozpätie
0,9815 € - 0,9815 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    11.5 mm
  • Maximálna sila
    293.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    9.5 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 11.2 Nmm

10445273

Cenové rozpätie
2,204 € - 2,204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    25.2 mm
  • Maximálna sila
    281.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    19.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 34.6 Nmm

10418932

Cenové rozpätie
1,2675 € - 1,2675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    13.9 mm
  • Maximálna sila
    480.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    9.5 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 67.6 Nmm

10644102

Cenové rozpätie
27,3614 € - 27,3614 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    96.2 mm
  • Maximálna sila
    6500.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    76.2 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 276.8 Nmm

10635452

Cenové rozpätie
28,573 € - 28,573 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    31.5 mm
  • Maximálna sila
    8720.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    26.7 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 50.0 mm 140.0 mm 169.0 Nmm

10643594

Cenové rozpätie
24,5297 € - 24,5297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    51.8 mm
  • Maximálna sila
    8756.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    42.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 10.0 mm 64.0 mm 13.3 Nmm

10445266

Cenové rozpätie
1,3371 € - 1,3371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    20.4 mm
  • Maximálna sila
    271.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    16.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 32.0 mm 42.4 Nmm

10445280

Cenové rozpätie
1,3212 € - 1,3212 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    12.8 mm
  • Maximálna sila
    540.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    8.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 269.0 Nmm

10631669

Cenové rozpätie
86,7711 € - 86,7711 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    63.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    56.5 mm
  • Maximálna sila
    15199.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    45.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 155.0 Nmm

10643617

Cenové rozpätie
149,3154 € - 149,3154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    63.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    102.0 mm
  • Maximálna sila
    15810.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    76.2 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 90.5 Nmm

10631621

Cenové rozpätie
43,9168 € - 43,9168 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    97.9 mm
  • Maximálna sila
    8862.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    76.2 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 438.0 Nmm

10631638

Cenové rozpätie
63,1311 € - 63,1311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    63.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    35.1 mm
  • Maximálna sila
    15374.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    30.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 218.0 Nmm

10635193

Cenové rozpätie
166,599 € - 166,599 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    63.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    106.0 mm
  • Maximálna sila
    23108.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    76.3 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 50.0 mm 115.0 mm 341.8 Nmm

10635360

Cenové rozpätie
46,3019 € - 46,3019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    39.6 mm
  • Maximálna sila
    13535.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    28.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 458.0 Nmm

10635179

Cenové rozpätie
79,4936 € - 79,4936 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    63.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    47.2 mm
  • Maximálna sila
    21618.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    38.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 304.9 Nmm

10642207

Cenové rozpätie
36,9369 € - 36,9369 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    43.4 mm
  • Maximálna sila
    13230.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    31.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 263.0 Nmm

10628676

Cenové rozpätie
183,6855 € - 183,6855 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    63.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    86.7 mm
  • Maximálna sila
    22802.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    63.5 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 565.0 Nmm

10635162

Cenové rozpätie
72,2398 € - 72,2398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    63.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    38.0 mm
  • Maximálna sila
    21470.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    31.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 819.0 Nmm

10635186

Cenové rozpätie
53,4314 € - 53,4314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    63.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    21.1 mm
  • Maximálna sila
    17265.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    17.8 mm