10635155
1218702
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 4 + | 99,774 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 63.0 mm |
|---|---|
| Priemer otvoru | 2.48 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálne vychýlenie | 64.8 mm |
| Maximálne vychýlenie | 2.551 in |
| Maximálna sila | 21838.0 N |
| Maximálna sila | 21838.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 2 in |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 50.8 mm |
| Maximálna pracovná sila | 17120.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 17120.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 34.5 mm |
| Optimálna prevádzková výchylka | 1.358 in |
| Celková dĺžka | 203.0 mm |
| Celková dĺžka | 7.992 in |
| Priemer tyče | 1.496 in |
| Priemer tyče | 38.0 mm |
| Tuhosť pružiny | 337.0 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 337.0 Nmm |
| Farba | Žltá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Pre extra vysokú záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku