10631416
1218698
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 8 + | 59,4566 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 63.0 mm |
|---|---|
| Priemer otvoru | 2.48 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálne vychýlenie | 1.374 in |
| Maximálne vychýlenie | 34.9 mm |
| Maximálna sila | 21638.0 N |
| Maximálna sila | 21638.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.134 in |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 28.8 mm |
| Maximálna pracovná sila | 17860.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 17860.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 19.4 mm |
| Optimálna prevádzková výchylka | 0.764 in |
| Celková dĺžka | 4.488 in |
| Celková dĺžka | 114.0 mm |
| Priemer tyče | 1.496 in |
| Priemer tyče | 38.0 mm |
| Tuhosť pružiny | 620.0 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 620.0 Nmm |
| Farba | Žltá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Pre extra vysokú záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku