Menu Hľadať

Nástrojová pružina ISO 10243 40.0 mm 139.0 mm 196.2 Nmm

Táto pružina je v súlade so špecifikáciami ISO 10243, časť drôtu v tvare D je priamou náhradou za iné diely podľa ISO 10243. Mechanická pružina je vyrobená z chrómom legovaných ocelí s vysokou pevnosťou v ťahu, čo poskytuje vlastnú húževnatosť na odolávanie vysokým nárokom na zaťaženie, má vynikajúci výkon pri vysokom zaťažení a tepelnú odolnosť až do 230 °C. Štvorcový koniec vytvára spoľahlivý, plochý maximálne nosný povrch. Tento žltý profil je označovaný ako pre extra veľké namáhanie.
Nový kód produktu:

10635315

Starý kód produktu:

1218677

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 16,6282 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

166,28 €

10 x 16,6282 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 40.0 mm
Maximálna prevádzková teplota 230 °C
Maximálne vychýlenie 44.5 mm
Maximálna sila 8732.0 N
Maximálne prevádzkové vychýlenie 34.8 mm
Maximálna pracovná sila 6819.0 N
Optimálna prevádzková výchylka 23.6 mm
Celková dĺžka 139.0 mm
Priemer tyče 20.0 mm
Tuhosť pružiny 196.2 Nmm
Farba Žltá
Materiál Oceľ legovaná chrómom
Typ Pre extra vysokú záťaž

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás