10628706
1218675
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 16,6832 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 1.575 in |
---|---|
Priemer otvoru | 40.0 mm |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálne vychýlenie | 36.2 mm |
Maximálne vychýlenie | 1.425 in |
Maximálna sila | 8788.0 N |
Maximálna sila | 8788.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.134 in |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 28.8 mm |
Maximálna pracovná sila | 6979.0 N |
Maximálna pracovná sila | 6979.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 19.6 mm |
Optimálna prevádzková výchylka | 0.772 in |
Celková dĺžka | 115.0 mm |
Celková dĺžka | 4.528 in |
Priemer tyče | 0.787 in |
Priemer tyče | 20.0 mm |
Tuhosť pružiny | 242.8 Nmm |
Tuhosť pružiny | 242.8 Nmm |
Farba | Žltá |
Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
Typ | Pre extra vysokú záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku