10631430
1218665
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 14,6269 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 32.0 mm |
|---|---|
| Priemer otvoru | 1.26 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálne vychýlenie | 52.4 mm |
| Maximálne vychýlenie | 2.063 in |
| Maximálna sila | 5711.0 N |
| Maximálna sila | 5711.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 38.0 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.496 in |
| Maximálna pracovná sila | 4142.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 4142.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 1.016 in |
| Optimálna prevádzková výchylka | 25.8 mm |
| Celková dĺžka | 152.0 mm |
| Celková dĺžka | 5.984 in |
| Priemer tyče | 0.63 in |
| Priemer tyče | 16.0 mm |
| Tuhosť pružiny | 109.0 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 109.0 Nmm |
| Farba | Žltá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Pre extra vysokú záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku