10641897
1218651
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 9,7247 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 25.0 mm |
|---|---|
| Priemer otvoru | 0.984 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálne vychýlenie | 2.106 in |
| Maximálne vychýlenie | 53.5 mm |
| Maximálna sila | 3395.0 N |
| Maximálna sila | 3395.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 38.0 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.496 in |
| Maximálna pracovná sila | 2411.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 2411.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 1.016 in |
| Optimálna prevádzková výchylka | 25.8 mm |
| Celková dĺžka | 5.984 in |
| Celková dĺžka | 152.0 mm |
| Priemer tyče | 12.5 mm |
| Priemer tyče | 0.492 in |
| Tuhosť pružiny | 63.5 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 63.5 Nmm |
| Farba | Žltá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Pre extra vysokú záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku