10629420
1218647
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 6,2995 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 0.984 in |
---|---|
Priemer otvoru | 25.0 mm |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálne vychýlenie | 1.445 in |
Maximálne vychýlenie | 36.7 mm |
Maximálna sila | 3498.0 N |
Maximálna sila | 3498.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 25.5 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.004 in |
Maximálna pracovná sila | 2430.0 N |
Maximálna pracovná sila | 2430.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 0.681 in |
Optimálna prevádzková výchylka | 17.3 mm |
Celková dĺžka | 4.016 in |
Celková dĺžka | 102.0 mm |
Priemer tyče | 0.492 in |
Priemer tyče | 12.5 mm |
Tuhosť pružiny | 95.3 Nmm |
Tuhosť pružiny | 95.3 Nmm |
Farba | Žltá |
Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
Typ | Pre extra vysokú záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku