10644003
1218576
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 19,0481 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 1.969 in |
---|---|
Priemer otvoru | 50.0 mm |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Maximálne vychýlenie | 37.6 mm |
Maximálne vychýlenie | 1.48 in |
Maximálna sila | 9207.0 N |
Maximálna sila | 9207.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.205 in |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 30.6 mm |
Maximálna pracovná sila | 7493.0 N |
Maximálna pracovná sila | 7493.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 0.803 in |
Optimálna prevádzková výchylka | 20.4 mm |
Celková dĺžka | 102.0 mm |
Celková dĺžka | 4.016 in |
Priemer tyče | 0.984 in |
Priemer tyče | 25.0 mm |
Tuhosť pružiny | 244.9 Nmm |
Tuhosť pružiny | 244.9 Nmm |
Farba | Červená |
Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
Typ | Heavy Duty |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku