Menu Hľadať

Nástrojová pružina ISO 10243 40.0 mm 114.0 mm 155.7 Nmm

Táto pružina je v súlade so špecifikáciami ISO 10243, časť drôtu v tvare D je priamou náhradou za iné diely podľa ISO 10243. Mechanická pružina je vyrobená z chrómom legovaných ocelí s vysokou pevnosťou v ťahu, čo poskytuje vlastnú húževnatosť na odolávanie vysokým nárokom na zaťaženie, má vynikajúci výkon pri vysokom zaťažení a tepelnú odolnosť až do 230 °C. Štvorcový koniec vytvára spoľahlivý, plochý maximálne nosný povrch. Tento červený profil je označovaný ako pre veľké namáhanie.
Nový kód produktu:

10631799

Starý kód produktu:

1218565

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 12,0245 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

120,25 €

10 x 12,0245 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 40.0 mm
Maximálna prevádzková teplota 230 °C
Maximálne vychýlenie 42.4 mm
Maximálna sila 6603.0 N
Maximálne prevádzkové vychýlenie 34.2 mm
Maximálna pracovná sila 5373.0 N
Optimálna prevádzková výchylka 22.8 mm
Celková dĺžka 114.0 mm
Priemer tyče 20.0 mm
Tuhosť pružiny 155.7 Nmm
Farba Červená
Materiál Oceľ legovaná chrómom
Typ Heavy Duty

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás