10644027
1218560
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 7,6173 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 1.575 in |
|---|---|
| Priemer otvoru | 40.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálne vychýlenie | 0.669 in |
| Maximálne vychýlenie | 17.0 mm |
| Maximálna sila | 6318.0 N |
| Maximálna sila | 6318.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 15.3 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 0.602 in |
| Maximálna pracovná sila | 5686.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 5686.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 10.2 mm |
| Optimálna prevádzková výchylka | 0.402 in |
| Celková dĺžka | 2.008 in |
| Celková dĺžka | 51.0 mm |
| Priemer tyče | 0.787 in |
| Priemer tyče | 20.0 mm |
| Tuhosť pružiny | 371.7 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 371.7 Nmm |
| Farba | Červená |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Heavy Duty |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku