10642177
1218552
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 11,5994 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 1.26 in |
|---|---|
| Priemer otvoru | 32.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálne vychýlenie | 41.4 mm |
| Maximálne vychýlenie | 1.63 in |
| Maximálna sila | 4545.0 N |
| Maximálna sila | 4545.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 34.2 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.346 in |
| Maximálna pracovná sila | 3787.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 3787.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 0.898 in |
| Optimálna prevádzková výchylka | 22.8 mm |
| Celková dĺžka | 114.0 mm |
| Celková dĺžka | 4.488 in |
| Priemer tyče | 0.63 in |
| Priemer tyče | 16.0 mm |
| Tuhosť pružiny | 109.8 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 109.8 Nmm |
| Farba | Červená |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Heavy Duty |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku