10445211
1218531
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 2,2384 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 0.984 in |
|---|---|
| Priemer otvoru | 25.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálne vychýlenie | 0.496 in |
| Maximálne vychýlenie | 12.6 mm |
| Maximálna sila | 2765.0 N |
| Maximálna sila | 2765.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 0.449 in |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 11.4 mm |
| Maximálna pracovná sila | 2502.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 2502.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 0.299 in |
| Optimálna prevádzková výchylka | 7.6 mm |
| Celková dĺžka | 1.496 in |
| Celková dĺžka | 38.0 mm |
| Priemer tyče | 0.492 in |
| Priemer tyče | 12.5 mm |
| Tuhosť pružiny | 219.5 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 219.5 Nmm |
| Farba | Červená |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Heavy Duty |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku