10645802
1218485
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 2 + | 63,9168 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 2.48 in |
|---|---|
| Priemer otvoru | 63.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálne vychýlenie | 5.433 in |
| Maximálne vychýlenie | 138.0 mm |
| Maximálna sila | 8850.0 N |
| Maximálna sila | 8850.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 4.803 in |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 122.0 mm |
| Maximálna pracovná sila | 7824.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 7824.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 3.004 in |
| Optimálna prevádzková výchylka | 76.3 mm |
| Celková dĺžka | 305.0 mm |
| Celková dĺžka | 12.008 in |
| Priemer tyče | 38.0 mm |
| Priemer tyče | 1.496 in |
| Tuhosť pružiny | 64.1 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 64.1 Nmm |
| Farba | Modrá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Stredná záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku