10643921
1218470
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 6 + | 28,4696 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 50.0 mm |
|---|---|
| Priemer otvoru | 1.969 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálne vychýlenie | 84.2 mm |
| Maximálne vychýlenie | 3.315 in |
| Maximálna sila | 5546.0 N |
| Maximálna sila | 5546.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 71.2 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 2.803 in |
| Maximálna pracovná sila | 4690.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 4690.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 1.752 in |
| Optimálna prevádzková výchylka | 44.5 mm |
| Celková dĺžka | 178.0 mm |
| Celková dĺžka | 7.008 in |
| Priemer tyče | 0.984 in |
| Priemer tyče | 25.0 mm |
| Tuhosť pružiny | 65.9 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 65.9 Nmm |
| Farba | Modrá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Stredná záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku