10645840
1218465
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 14,7982 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 50.0 mm |
|---|---|
| Priemer otvoru | 1.969 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálne vychýlenie | 1.862 in |
| Maximálne vychýlenie | 47.3 mm |
| Maximálna sila | 5741.0 N |
| Maximálna sila | 5741.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 40.8 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.606 in |
| Maximálna pracovná sila | 4952.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 4952.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 1.004 in |
| Optimálna prevádzková výchylka | 25.5 mm |
| Celková dĺžka | 102.0 mm |
| Celková dĺžka | 4.016 in |
| Priemer tyče | 25.0 mm |
| Priemer tyče | 0.984 in |
| Tuhosť pružiny | 121.4 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 121.4 Nmm |
| Farba | Modrá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Stredná záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku