10636930
1218358
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 8 + | 19,9763 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 50.0 mm |
|---|---|
| Priemer otvoru | 1.969 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálne vychýlenie | 77.4 mm |
| Maximálne vychýlenie | 3.047 in |
| Maximálna sila | 5447.0 N |
| Maximálna sila | 5447.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 50.8 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 2 in |
| Maximálna pracovná sila | 3575.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 3575.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 31.8 mm |
| Optimálna prevádzková výchylka | 1.252 in |
| Celková dĺžka | 5 in |
| Celková dĺžka | 127.0 mm |
| Priemer tyče | 0.984 in |
| Priemer tyče | 25.0 mm |
| Tuhosť pružiny | 70.4 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 70.4 Nmm |
| Farba | Zelená |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Light Duty |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku