Menu Hľadať

Nástrojová pružina ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 15.5 Nmm

Táto pružina je v súlade so špecifikáciami ISO 10243, časť drôtu v tvare D je priamou náhradou za iné diely podľa ISO 10243. Mechanická pružina je vyrobená z chrómom legovaných ocelí s vysokou pevnosťou v ťahu, čo poskytuje vlastnú húževnatosť na odolávanie vysokým nárokom na zaťaženie, má vynikajúci výkon pri vysokom zaťažení a tepelnú odolnosť až do 230 °C. Štvorcový koniec vytvára spoľahlivý, plochý maximálne nosný povrch. Tento zelený profil je označovaný ako pre ľahké namáhanie.
Nový kód produktu:

10636923

Starý kód produktu:

1218352

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
6 + 25,7703 €
Množstvo v balení: 6

Objednávka v násobkoch 6

Celková cena:

154,62 €

6 x 25,7703 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 40.0 mm
Maximálna prevádzková teplota 230 °C
Maximálne vychýlenie 156.0 mm
Maximálna sila 2412.0 N
Maximálne prevádzkové vychýlenie 122.0 mm
Maximálna pracovná sila 1886.0 N
Optimálna prevádzková výchylka 76.3 mm
Celková dĺžka 305.0 mm
Priemer tyče 20.0 mm
Tuhosť pružiny 15.5 Nmm
Farba Zelená
Materiál Oceľ legovaná chrómom
Typ Light Duty

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás