10444566
1218284
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 0,8423 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 0.63 in |
---|---|
Priemer otvoru | 16.0 mm |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Maximálne vychýlenie | 0.547 in |
Maximálne vychýlenie | 13.9 mm |
Maximálna sila | 441.0 N |
Maximálna sila | 441.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 0.394 in |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 10.0 mm |
Maximálna pracovná sila | 317.0 N |
Maximálna pracovná sila | 317.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 0.248 in |
Optimálna prevádzková výchylka | 6.3 mm |
Celková dĺžka | 24.5 mm |
Celková dĺžka | 0.965 in |
Priemer tyče | 8.5 mm |
Priemer tyče | 0.335 in |
Tuhosť pružiny | 31.7 Nmm |
Tuhosť pružiny | 31.7 Nmm |
Farba | Zelená |
Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
Typ | Mierna záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku