10444511
1218278
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 0,8759 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 12.5 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 0.492 in |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálne vychýlenie | 1.335 in |
Maximálne vychýlenie | 33.9 mm |
Maximálna sila | 315.0 N |
Maximálna sila | 315.0 N |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 20.4 mm |
Maximálne prevádzkové vychýlenie | 0.803 in |
Maximálna pracovná sila | 190.0 N |
Maximálna pracovná sila | 190.0 N |
Optimálna prevádzková výchylka | 0.504 in |
Optimálna prevádzková výchylka | 12.8 mm |
Celková dĺžka | 1.984 in |
Celková dĺžka | 50.4 mm |
Priemer tyče | 0.276 in |
Priemer tyče | 7.0 mm |
Tuhosť pružiny | 9.3 Nmm |
Tuhosť pružiny | 9.3 Nmm |
Farba | Zelená |
Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
Typ | Mierna záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku