Menu Hľadať

Dekoratívne krytky na skrutky

Na sklade

Ozdobné kryty skrutiek sú určené na zakrytie odhalených hláv skrutiek. Poskytuje čistý vzhľad s dekoratívnym vzhľadom. Inštalácia je jednoduchá vďaka lepiacemu podkladu, ktorý sa bezpečne prichytí na hlavu skrutky. Dostupné v rôznych farbách. Používa sa v aplikáciách vrátane dizajnu nábytku a automobilov.

  • Sú určené na zakrytie odhalených hláv skrutiek a poskytujú dekoratívnejší a úhľadný vzhľad.
  • Máme ich v širokej ponuke až 16 farieb.
  • Používajú sa pri úkonoch ako je nábytok, skrine, kancelárske vybavenie a dokonca aj automobilový interiér.
Materiál: ABS Farba: Hliník, Tmavo hnedá (Wenge), Tmavý dub, Borovicová, Orechová, Mahagónová, Jaseňová, Buková, Čerešňová, Šedá, Čierna, Krémová, Biela, Svetlý dub, Mriežka Skupina SR: SR1600

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Množstvo na podložke D Kúpiť
0,0965 € - 0,1163 € 1510 Na sklade
Biela
15
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Mriežka
15
20.0 mm
0,0577 € - 0,0698 € 11098 Na sklade
Čierna
20
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Jaseňová
20
13.0 mm
0,0576 € - 0,0698 € 1000 Na sklade
Tmavý dub
20
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Krémová
15
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Buková
15
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Borovicová
15
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Tmavo hnedá (Wenge)
15
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Mahagónová
20
13.0 mm
990 Na sklade
Tmavo hnedá (Wenge)
20
13.0 mm
0,0965 € - 0,1163 € 12900 Na sklade
Čierna
15
20.0 mm
0,0577 € - 0,0698 € 300 Na sklade
Mriežka
20
13.0 mm
0,0965 € - 0,1163 € Požiadajte o dodací termin tu
Svetlý dub
15
20.0 mm
0,0577 € - 0,0698 € 80 Na sklade
Šedá
20
13.0 mm
10 Na sklade
Krémová
20
13.0 mm
0,0577 € - 0,0698 € 880 Na sklade
Buková
20
13.0 mm
0,0965 € - 0,1163 € 2070 Na sklade
Šedá
15
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Mahagónová
15
20.0 mm
0,0984 € - 0,1163 € 345 Na sklade
Hliník
15
20.0 mm
  • z/zo 2
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Biela

10290965

Cenové rozpätie
0,1163 € - 0,0965 €

Úroveň zásob
1510 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    25/32
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Mriežka

10290972


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Mriežka
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    25/32
Dekoratívna krytka na skrutky 13.0 mm ABS Čierna

10291016

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
11098 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    20
  • Veľkosť skrutky
    M8
Dekoratívna krytka na skrutky 13.0 mm ABS Jaseňová

10291054


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • Farba
    Jaseňová
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    20
  • Veľkosť skrutky
    M8
Dekoratívna krytka na skrutky 13.0 mm ABS Tmavý dub

10291092

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0576 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • Farba
    Tmavý dub
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    20
  • Veľkosť skrutky
    M8
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Krémová

10291139


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Krémová
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    51/64
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Buková

10291177


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Buková
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    13/16
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Borovicová

10291214


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Borovicová
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    13/16
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Tmavo hnedá (Wenge)

10291238


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Tmavo hnedá (Wenge)
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    51/64
Dekoratívna krytka na skrutky 13.0 mm ABS Mahagónová

10291061


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • Farba
    Mahagónová
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    20
  • Veľkosť skrutky
    M8
Dekoratívna krytka na skrutky 13.0 mm ABS Tmavo hnedá (Wenge)

10291108


Úroveň zásob
990 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • Farba
    Tmavo hnedá (Wenge)
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    20
  • Veľkosť skrutky
    M8
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Čierna

10291146

Cenové rozpätie
0,1163 € - 0,0965 €

Úroveň zásob
12900 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    13/16
Dekoratívna krytka na skrutky 13.0 mm ABS Mriežka

10290941

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • Farba
    Mriežka
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    20
  • Veľkosť skrutky
    M8
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Svetlý dub

10290989

Cenové rozpätie
0,1163 € - 0,0965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Svetlý dub
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    25/32
Dekoratívna krytka na skrutky 13.0 mm ABS Šedá

10291023

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    20
  • Veľkosť skrutky
    M8
Dekoratívna krytka na skrutky 13.0 mm ABS Krémová

10291009


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • Farba
    Krémová
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    20
  • Veľkosť skrutky
    M8
Dekoratívna krytka na skrutky 13.0 mm ABS Buková

10291047

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
880 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • Farba
    Buková
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    20
  • Veľkosť skrutky
    M8
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Šedá

10291153

Cenové rozpätie
0,1163 € - 0,0965 €

Úroveň zásob
2070 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    13/16
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Mahagónová

10291191


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Mahagónová
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    13/16
Dekoratívna krytka na skrutky 20.0 mm ABS Hliník

10291245

Cenové rozpätie
0,1163 € - 0,0984 €

Úroveň zásob
345 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Farba
    Hliník
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Množstvo na podložke
    15
  • Veľkosť skrutky
    51/64