Ozdobné kryty skrutiek sú určené na zakrytie odhalených hláv skrutiek. Poskytuje čistý vzhľad s dekoratívnym vzhľadom. Inštalácia je jednoduchá vďaka lepiacemu podkladu, ktorý sa bezpečne prichytí na hlavu skrutky. Dostupné v rôznych farbách. Používa sa v aplikáciách vrátane dizajnu nábytku a automobilov.
Materiál: ABS Farba: Hliník, Tmavo hnedá (Wenge), Tmavý dub, Borovicová, Orechová, Mahagónová, Jaseňová, Buková, Čerešňová, Šedá, Čierna, Krémová, Biela, Svetlý dub, Mriežka Skupina SR: SR1600
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Množstvo na podložke | D | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0965 € - 0,1163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Jaseňová
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0965 € - 0,1163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tmavý dub
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Borovicová
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,0576 € - 0,0698 € | 1000 Na sklade |
Tmavý dub
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0965 € - 0,1163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Svetlý dub
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0577 € - 0,0698 € | 80 Na sklade |
Šedá
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Krémová
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Mahagónová
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Buková
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
990 Na sklade |
Tmavo hnedá (Wenge)
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0965 € - 0,1163 € | 9900 Na sklade |
Čierna
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0965 € - 0,1163 € | 2070 Na sklade |
Šedá
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Mahagónová
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Tmavo hnedá (Wenge)
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,0584 € - 0,0698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Hliník
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0984 € - 0,1163 € | 645 Na sklade |
Hliník
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0965 € - 0,1163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0577 € - 0,0698 € | 1000 Na sklade |
Biela
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
455 Na sklade |
Čerešňová
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,0577 € - 0,0698 € | 3000 Na sklade |
Svetlý dub
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku