Ozdobné kryty skrutiek sú určené na zakrytie odhalených hláv skrutiek. Poskytuje čistý vzhľad s dekoratívnym vzhľadom. Inštalácia je jednoduchá vďaka lepiacemu podkladu, ktorý sa bezpečne prichytí na hlavu skrutky. Dostupné v rôznych farbách. Používa sa v aplikáciách vrátane dizajnu nábytku a automobilov.
Materiál: ABS Farba: Hliník, Tmavo hnedá (Wenge), Tmavý dub, Borovicová, Orechová, Mahagónová, Jaseňová, Buková, Čerešňová, Šedá, Čierna, Krémová, Biela, Svetlý dub, Mriežka Skupina SR: SR1600
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Množstvo na podložke | D | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
Mahagónová
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Tmavo hnedá (Wenge)
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Borovicová
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,0599 € - 0,0715 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Hliník
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0989 € - 0,1192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10 Na sklade |
Krémová
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,0591 € - 0,0715 € | 880 Na sklade |
Buková
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Krémová
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Buková
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,0989 € - 0,1192 € | 2400 Na sklade |
Biela
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 455 Na sklade |
Čerešňová
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Orechová
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,1008 € - 0,1192 € | 345 Na sklade |
Hliník
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0715 € | 3000 Na sklade |
Svetlý dub
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0715 € | 1000 Na sklade |
Biela
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0989 € - 0,1192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tmavý dub
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0989 € - 0,1192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0715 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Mriežka
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Borovicová
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku