Menu Hľadať

Súprava tesniacich krúžkov súprava NBR

This kit is made of a selection of imperial D-ring made of nitrile (NBR 90). The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Nový kód produktu:

10385258

Starý kód produktu:

490044

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 94,7636 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

94,76 €

1 x 94,7636 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Obsahuje 10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
Materiál NBR
Typ súpravy D-Ring Kit
Počet kusov 50
Typ Assortment
Farba Čierna
Plný materiál Nitril-butadiénová guma
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás