Menu Hľadať

Conical Springs

Na sklade

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
100 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Zaťaženie pri pevnej výške Minimálny vonkajší priemer Tuhosť pružiny Záťaž pri 50 % zaťažení Celková dĺžka Priemer drôtu Maximálny vonkajší priemer Kúpiť
3,4552 € - 3,7614 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
44.57 N
1.6 mm
24.4 mm
3,4552 € - 3,7614 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
71.66 N
1.8 mm
24.8 mm
3,4552 € - 3,7614 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
66.05 N
1.7 mm
23.9 mm
2,6096 € - 2,8429 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
15.35 N
0.7 mm
9.1 mm
2,6096 € - 2,8429 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
14.19 N
0.8 mm
10.7 mm
3,0907 € - 3,3386 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
7.07 N
0.7 mm
12.2 mm
3,0907 € - 3,3542 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
11.39 N
0.8 mm
12.2 mm
3,0907 € - 3,3542 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
17.44 N
0.9 mm
12.2 mm
2,8866 € - 3,1491 € Požiadajte o dodací termin tu
8.7 mm
3.74 N
0.7 mm
15.2 mm
2,8866 € - 3,151 € Požiadajte o dodací termin tu
7.1 mm
6.18 N
0.7 mm
15.2 mm
3,1636 € - 3,4406 € 148 Na sklade
7.1 mm
8.01 N
0.8 mm
15.2 mm
3,1636 € - 3,4406 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
11.65 N
1.0 mm
15.2 mm
3,1636 € - 3,4406 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
18.10 N
1.0 mm
15.2 mm
2,6096 € - 2,8429 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
10.05 N
0.7 mm
10.7 mm
2,6096 € - 2,8429 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
9.07 N
0.7 mm
10.7 mm
2,9887 € - 3,2526 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
22.64 N
0.9 mm
10.2 mm
3,0907 € - 3,3542 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
9.56 N
0.7 mm
12.2 mm
3,0907 € - 3,3542 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
8.58 N
0.7 mm
12.2 mm
3,0907 € - 3,3542 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
22.33 N
1.0 mm
12.2 mm
2,8866 € - 3,1491 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
4.98 N
0.7 mm
15.2 mm
  • z/zo 5
Kónická pružina 24.4 mm (OD) 25.4 mm (L) 3.51 Nmm

10442722

Cenové rozpätie
3,7614 € - 3,4552 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    44.57 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    24.4 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Priemer drôtu
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 24.8 mm (OD) 1.8 mm (L) 7.53 Nmm

10442753

Cenové rozpätie
3,7614 € - 3,4552 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    71.66 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    24.8 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Priemer drôtu
    1.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 23.9 mm (OD) 15.9 mm (L) 8.32 Nmm

10635063

Cenové rozpätie
3,7614 € - 3,4552 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    66.05 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    23.9 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Priemer drôtu
    1.7 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 9.1 mm (OD) 6.4 mm (L) 4.83 Nmm

10412961

Cenové rozpätie
2,8429 € - 2,6096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    15.35 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    9.1 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    3.2 mm
  • Priemer drôtu
    0.7 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 10.7 mm (OD) 6.4 mm (L) 4.46 Nmm

10441985

Cenové rozpätie
2,8429 € - 2,6096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    14.19 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    10.7 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    4.8 mm
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 1.49 Nmm

10442012

Cenové rozpätie
3,3386 € - 3,0907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    7.07 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    12.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Priemer drôtu
    0.7 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.39 Nmm

10442036

Cenové rozpätie
3,3542 € - 3,0907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    11.39 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    12.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    5.5 mm
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 3.66 Nmm

10442074

Cenové rozpätie
3,3542 € - 3,0907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    17.44 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    12.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    4.8 mm
  • Priemer drôtu
    0.9 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 15.2 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.29 Nmm

10442104

Cenové rozpätie
3,1491 € - 2,8866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    3.74 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    15.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    8.7 mm
  • Priemer drôtu
    0.7 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 15.2 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.49 Nmm

10638095

Cenové rozpätie
3,151 € - 2,8866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    6.18 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    15.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    7.1 mm
  • Priemer drôtu
    0.7 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 15.2 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.84 Nmm

10442142

Cenové rozpätie
3,4406 € - 3,1636 €

Úroveň zásob
148 Na sklade
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    8.01 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    15.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    7.1 mm
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.45 Nmm

10442173

Cenové rozpätie
3,4406 € - 3,1636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    11.65 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    15.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    7.9 mm
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.85 Nmm

10442203

Cenové rozpätie
3,4406 € - 3,1636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    18.10 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    15.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 10.7 mm (OD) 7.9 mm (L) 2.54 Nmm

10441961

Cenové rozpätie
2,8429 € - 2,6096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    10.05 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    10.7 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    4.8 mm
  • Priemer drôtu
    0.7 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 10.7 mm (OD) 6.4 mm (L) 2.87 Nmm

10441954

Cenové rozpätie
2,8429 € - 2,6096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    9.07 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    10.7 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    5.5 mm
  • Priemer drôtu
    0.7 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 10.2 mm (OD) 6.3 mm (L) 7.15 Nmm

10442005

Cenové rozpätie
3,2526 € - 2,9887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    22.64 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    10.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    5.2 mm
  • Priemer drôtu
    0.9 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 12.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.20 Nmm

10635025

Cenové rozpätie
3,3542 € - 3,0907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    9.56 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    12.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    4.8 mm
  • Priemer drôtu
    0.7 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 12.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.35 Nmm

10422465

Cenové rozpätie
3,3542 € - 3,0907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    8.58 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    12.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    5.5 mm
  • Priemer drôtu
    0.7 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 5.63 Nmm

10442098

Cenové rozpätie
3,3542 € - 3,0907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    22.33 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    12.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    4.8 mm
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 0.63 Nmm

10442128

Cenové rozpätie
3,1491 € - 2,8866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    4.98 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    15.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Priemer drôtu
    0.7 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302