Menu Hľadať

Conical Springs

Na sklade

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
100 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Zaťaženie pri pevnej výške Minimálny vonkajší priemer Tuhosť pružiny Záťaž pri 50 % zaťažení Celková dĺžka Priemer drôtu Maximálny vonkajší priemer Kúpiť
3,1636 € - 3,456 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
15.83 N
1.0 mm
15.2 mm
3,1636 € - 3,456 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
22.82 N
1.1 mm
15.2 mm
3,2365 € - 3,5134 € Požiadajte o dodací termin tu
8.7 mm
9.07 N
0.9 mm
18.3 mm
3,2365 € - 3,5134 € Požiadajte o dodací termin tu
7.1 mm
13.30 N
1.0 mm
18.3 mm
3,2365 € - 3,5134 € Požiadajte o dodací termin tu
7.1 mm
14.72 N
1.0 mm
18.3 mm
3,2365 € - 3,5134 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
17.30 N
1.1 mm
18.3 mm
3,2365 € - 3,5134 € Požiadajte o dodací termin tu
8.7 mm
25.49 N
1.2 mm
18.3 mm
3,3677 € - 3,6593 € Požiadajte o dodací termin tu
14.2 mm
10.50 N
1.1 mm
21.6 mm
3,3677 € - 3,6593 € Požiadajte o dodací termin tu
13.1 mm
13.34 N
1.1 mm
21.2 mm
3,3677 € - 3,6593 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
17.97 N
1.2 mm
21.6 mm
3,3677 € - 3,6593 € Požiadajte o dodací termin tu
8.7 mm
31.94 N
1.4 mm
21.6 mm
3,3677 € - 3,6593 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
49.33 N
1.6 mm
21.6 mm
3,4552 € - 3,7614 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
45.68 N
1.7 mm
24.8 mm
3,4552 € - 3,7614 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
74.95 N
1.9 mm
24.8 mm
3,4552 € - 3,7614 € Požiadajte o dodací termin tu
14.2 mm
14.63 N
1.2 mm
24.8 mm
3,4552 € - 3,7614 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
24.02 N
1.4 mm
24.8 mm
3,4552 € - 3,7614 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
32.92 N
1.5 mm
24.8 mm
3,1636 € - 3,4406 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
9.61 N
0.9 mm
15.2 mm
3,1636 € - 3,4406 € Požiadajte o dodací termin tu
7.1 mm
14.32 N
1.0 mm
15.2 mm
3,1636 € - 3,4406 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
20.28 N
1.0 mm
15.2 mm
  • z/zo 5
Kónická pružina 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 3.32 Nmm

10633823

Cenové rozpätie
3,456 € - 3,1636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    15.83 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    15.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    7.9 mm
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 3.59 Nmm

10638088

Cenové rozpätie
3,456 € - 3,1636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    22.82 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    15.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    5.5 mm
  • Priemer drôtu
    1.1 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 18.3 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.57 Nmm

10442258

Cenové rozpätie
3,5134 € - 3,2365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    9.07 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    18.3 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    8.7 mm
  • Priemer drôtu
    0.9 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 18.3 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.84 Nmm

10442296

Cenové rozpätie
3,5134 € - 3,2365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    13.30 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    18.3 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    7.1 mm
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.16 Nmm

10442333

Cenové rozpätie
3,5134 € - 3,2365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    14.72 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    18.3 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    7.1 mm
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.72 Nmm

10442371

Cenové rozpätie
3,5134 € - 3,2365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    17.30 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    18.3 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Priemer drôtu
    1.1 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 4.01 Nmm

10442418

Cenové rozpätie
3,5134 € - 3,2365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    25.49 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    18.3 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    8.7 mm
  • Priemer drôtu
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.10 Nmm

10635056

Cenové rozpätie
3,6593 € - 3,3677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    10.50 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    21.6 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    14.2 mm
  • Priemer drôtu
    1.1 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 21.2 mm (OD) 19.0 mm (L) 1.40 Nmm

10442487

Cenové rozpätie
3,6593 € - 3,3677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    13.34 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    21.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    13.1 mm
  • Priemer drôtu
    1.1 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.26 Nmm

10442524

Cenové rozpätie
3,6593 € - 3,3677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    17.97 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    21.6 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Priemer drôtu
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 3.35 Nmm

10442562

Cenové rozpätie
3,6593 € - 3,3677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    31.94 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    21.6 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    8.7 mm
  • Priemer drôtu
    1.4 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 21.6 mm (OD) 12.7 mm (L) 7.76 Nmm

10442609

Cenové rozpätie
3,6593 € - 3,3677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    49.33 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    21.6 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Priemer drôtu
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 24.8 mm (OD) 15.9 mm (L) 5.75 Nmm

10442739

Cenové rozpätie
3,7614 € - 3,4552 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    45.68 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    24.8 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    11.1 mm
  • Priemer drôtu
    1.7 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 24.8 mm (OD) 1.9 mm (L) 9.44 Nmm

10442760

Cenové rozpätie
3,7614 € - 3,4552 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    74.95 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    24.8 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    11.1 mm
  • Priemer drôtu
    1.9 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442630

Cenové rozpätie
3,7614 € - 3,4552 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    14.63 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    24.8 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    14.2 mm
  • Priemer drôtu
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.89 Nmm

10442654

Cenové rozpätie
3,7614 € - 3,4552 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    24.02 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    24.8 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Priemer drôtu
    1.4 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.59 Nmm

10442692

Cenové rozpätie
3,7614 € - 3,4552 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    32.92 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    24.8 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    11.1 mm
  • Priemer drôtu
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.51 Nmm

10234846

Cenové rozpätie
3,4406 € - 3,1636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    9.61 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    15.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    7.9 mm
  • Priemer drôtu
    0.9 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.26 Nmm

10442180

Cenové rozpätie
3,4406 € - 3,1636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    14.32 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    15.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    7.1 mm
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Kónická pružina 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.55 Nmm

10442210

Cenové rozpätie
3,4406 € - 3,1636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záťaž pri 50 % zaťažení
    20.28 N
  • Maximálny vonkajší priemer
    15.2 mm
  • Minimálny vonkajší priemer
    5.5 mm
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302