Menu Hľadať

Compression Springs

Na sklade

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
341 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tuhosť pružiny Celková dĺžka Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia Priemer drôtu Približná pevná výška Vonkajší priemer Plný materiál Kúpiť
1,5745 € - 1,708 € 30 Na sklade
1.37 Nmm
11.18 mm
7.83 N
0.5 mm
3.3 mm
4.6 mm
Uhlíková oceľ
1,5745 € - 1,7057 € Požiadajte o dodací termin tu
0.81 Nmm
17.53 mm
7.83 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
Uhlíková oceľ
1,5745 € - 1,7057 € Požiadajte o dodací termin tu
0.46 Nmm
31.75 mm
7.83 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
Uhlíková oceľ
1,5162 € - 1,6473 € Požiadajte o dodací termin tu
1.75 Nmm
31.75 mm
34.70 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
Uhlíková oceľ
1,4725 € - 1,6036 € Požiadajte o dodací termin tu
2.49 Nmm
57.15 mm
63.03 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
Uhlíková oceľ
1,3923 € - 1,5162 € Požiadajte o dodací termin tu
16.46 Nmm
14.22 mm
64.01 N
1.1 mm
9.5 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,3923 € - 1,5162 € Požiadajte o dodací termin tu
10.51 Nmm
20.57 mm
64.01 N
1.1 mm
13.3 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,3704 € - 1,4871 € Požiadajte o dodací termin tu
0.49 Nmm
19.1 mm
5.69 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,3704 € - 1,4871 € Požiadajte o dodací termin tu
0.30 Nmm
31.75 mm
5.69 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,5453 € - 1,6911 € Požiadajte o dodací termin tu
5.64 Nmm
44.45 mm
102.31 N
1.6 mm
20.4 mm
12.2 mm
Uhlíková oceľ
1,5162 € - 1,6504 € Požiadajte o dodací termin tu
1.03 Nmm
57.15 mm
34.70 N
1.1 mm
12.8 mm
12.2 mm
Uhlíková oceľ
1,5453 € - 1,6911 € Požiadajte o dodací termin tu
21.01 Nmm
12.7 mm
102.31 N
1.6 mm
7.5 mm
12.2 mm
Uhlíková oceľ
1,5453 € - 1,6911 € Požiadajte o dodací termin tu
9.98 Nmm
25.4 mm
102.31 N
1.6 mm
12.3 mm
12.2 mm
Uhlíková oceľ
1,5162 € - 1,6473 € Požiadajte o dodací termin tu
3.15 Nmm
19.1 mm
34.70 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
Uhlíková oceľ
1,5162 € - 1,6473 € Požiadajte o dodací termin tu
1.49 Nmm
38.1 mm
34.70 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
Uhlíková oceľ
1,5162 € - 1,6504 € Požiadajte o dodací termin tu
1.00 Nmm
63.5 mm
34.70 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
Uhlíková oceľ
1,3704 € - 1,4871 € Požiadajte o dodací termin tu
0.88 Nmm
11.18 mm
5.69 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,3704 € - 1,4871 € Požiadajte o dodací termin tu
0.54 Nmm
17.53 mm
5.69 N
0.5 mm
3.4 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,3704 € - 1,4871 € 30 Na sklade
0.37 Nmm
25.4 mm
5.69 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,4725 € - 1,6036 € Požiadajte o dodací termin tu
4.64 Nmm
31.75 mm
63.03 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
Uhlíková oceľ
  • z/zo 18
Tlačná pružina 4.6 mm 11.18 mm 1.37 Nmm

10234044

Cenové rozpätie
1,708 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    7.83 N
  • Zaťažená dĺžka
    5.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 17.53 mm 0.81 Nmm

10437452

Cenové rozpätie
1,7057 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.8 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    7.83 N
  • Zaťažená dĺžka
    7.9 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 31.75 mm 0.46 Nmm

10234075

Cenové rozpätie
1,7057 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    7.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    7.83 N
  • Zaťažená dĺžka
    14.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 31.75 mm 1.75 Nmm

10437841

Cenové rozpätie
1,6473 € - 1,5162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    8.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    34.70 N
  • Zaťažená dĺžka
    11.9 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 10.7 mm 57.15 mm 2.49 Nmm

10424117

Cenové rozpätie
1,6036 € - 1,4725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    21.6 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    63.03 N
  • Zaťažená dĺžka
    31.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    10.7 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 14.22 mm 16.46 Nmm

10643419

Cenové rozpätie
1,5162 € - 1,3923 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    9.5 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    64.01 N
  • Zaťažená dĺžka
    10.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 20.57 mm 10.51 Nmm

10422007

Cenové rozpätie
1,5162 € - 1,3923 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    13.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    64.01 N
  • Zaťažená dĺžka
    14.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 19.1 mm 0.49 Nmm

10437490

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,3704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.6 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    7.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 31.75 mm 0.30 Nmm

10437513

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,3704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    5.2 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    12.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 44.45 mm 5.64 Nmm

10437964

Cenové rozpätie
1,6911 € - 1,5453 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    20.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    102.31 N
  • Zaťažená dĺžka
    26.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 57.15 mm 1.03 Nmm

10437872

Cenové rozpätie
1,6504 € - 1,5162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    12.8 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    34.70 N
  • Zaťažená dĺžka
    23.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 12.7 mm 21.01 Nmm

10419632

Cenové rozpätie
1,6911 € - 1,5453 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    7.5 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    102.31 N
  • Zaťažená dĺžka
    7.8 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 25.4 mm 9.98 Nmm

10437933

Cenové rozpätie
1,6911 € - 1,5453 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    12.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    102.31 N
  • Zaťažená dĺžka
    15.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 19.1 mm 3.15 Nmm

10419830

Cenové rozpätie
1,6473 € - 1,5162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    5.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    34.70 N
  • Zaťažená dĺžka
    8.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 38.1 mm 1.49 Nmm

10437858

Cenové rozpätie
1,6473 € - 1,5162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    9.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    34.70 N
  • Zaťažená dĺžka
    14.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 63.5 mm 1.00 Nmm

10437889

Cenové rozpätie
1,6504 € - 1,5162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    13.2 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    34.70 N
  • Zaťažená dĺžka
    28.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 11.18 mm 0.88 Nmm

10420980

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,3704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    2.6 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    4.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 17.53 mm 0.54 Nmm

10425121

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,3704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    7.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 25.4 mm 0.37 Nmm

10234082

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,3704 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    9.9 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 10.7 mm 31.75 mm 4.64 Nmm

10423615

Cenové rozpätie
1,6036 € - 1,4725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    13.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    63.03 N
  • Zaťažená dĺžka
    18.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    10.7 mm